IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
T43983
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_08b_1_t_l.prj},{NB=T43983},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 1/2\"x5/16\" Z23, TL1610},{ZX=23},{Z=23},{DE=98.7},{DP=93.26},{CNSORDERNO=T43983},{DM=76},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=1},{KG=0.50},{B1=7.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381340023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Bill of material
T43983
NAME
Name
Sprocket for taper bush simplex 1/2"x5/16" Z23, TL1610
Sprocket for taper bush simplex 1/2"x5/16" Z23, TL1610
Z
Number of teeth
23
23
DE
de
98.7
98.7
mm
DP
dp
93.26
93.26
mm
CNSORDERNO
Order number
T43983
T43983
DM
dm
76
76
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
TIPO
Type
1
1
KG
0.50
0.50
kg
B1
7.2
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D