Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Bill of material
T73947
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B1
16.2 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D