Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush triplex 1 1/2"x1" (24 B-3)
Bill of material
N40053
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
0 mm
A
120.3 mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B3
120.3 mm
B1
b1
23.6 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D