Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Bill of material
T13095
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D