IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
T14528
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_06b_3.prj},{NB=T14528},{NAME=Plate wheel triplex 3/8\"x7/32\" Z32},{Z=32},{DE=100.9},{DP=97.17},{CNSORDERNO=T14528},{D3=16},{KG=1.26},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=203330032}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels triplex 3/8"x7/32" (06 B-3)
Bill of material
T14528
NAME
Name
Plate wheel triplex 3/8"x7/32" Z32
Plate wheel triplex 3/8"x7/32" Z32
Z
Number of teeth
32
32
DE
de
100.9
100.9
mm
DP
dp
97.17
97.17
mm
CNSORDERNO
Order number
T14528
T14528
D3
16
16
mm
KG
1.26
1.26
kg
B3
25.6
mm
B1
b1
5.2
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D