Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels ASA 100 simplex 31,75 x 19,05mm (20 A-1)
Bill of material
N03266
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
17.6 mm
C
4 mm
R3
r3
33.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D