Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets triplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-3)
Bill of material
555202
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D3
mm
A
mm
KG
kg
B3
148 mm
B1
b1
28.8 mm
C
5 mm
R3
r3
44 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D