Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 25 simplex 6,35 x 3,18mm (04 C-1)
Bill of material
N02998
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
2.9 mm
C
0.6 mm
R3
r3
6 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D