Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 26
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 80 simplex 25,4 x 15,88mm (16 A-1)
Bill of material
N03084
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
14.6 mm
C
3.2 mm
R3
r3
27 mm
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D