IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
6001-01.3-0065 WB KK-Augenanker
Halfen
Lifting anchor
Spherical head lifting anchor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{halfen/transportankersysteme/kugelkopf_transportanker/augenanker_asmtab.prj},{NB=6001-01.3-0065 WB KK-Augenanker_1_architecture_350},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{AP=1},{LK=1.3},{LF=65},{AUS=walzblank},{INFO=Data Sheet},{PPATH=assemblies/augenanker_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halfen
Description
6001 - DEHA Spherical head eye anchor
Bill of material
6001-01.3-0065 WB KK-Augenanker
CNSORDERNO
Order number
0735.050-00001
TYP
Anchor type
KK-Eye anchor
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
AP
Recess
With
Without
With
Without
LK
Load class
1.3
2.5
5.0
10.0
20.0
1.3
2.5
5.0
10.0
20.0
LF
Anchor length
65
65
mm
AUS
Version
mill finish
hot-dipped galvanized
Stainless steel A4
mill finish
hot-dipped galvanized
Stainless steel A4
CNSMASSEXACT
Weight of the armature
0.063
kg
D
Hole diameter
10
mm
DA
Diameter of the recess body
60
mm
K
Covers of the armature
10
mm
INFO
PDF Info
Data Sheet
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D