Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
37 way S Cup Male Ferrite Wout
Stückliste
HARTING 09644217800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09644217800
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌3 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PBT), Stahl, verzinnt, Ferrit-Filter
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌3 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PBT), Stahl, verzinnt, Ferrit-Filter, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
37 way S Cup Male Ferrite Wout
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 421 7800
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D