Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
25 way RA Male 47 BLnut3
Stückliste
HARTING 09643247213
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09643247213
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 25, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
25 way RA Male 47 BLnut3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 324 7213
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
25
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D