IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5018188
HAWLE
Combi valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/4460e3_asmtab.prj},{NB=5018188 4460E3 DN100 - DN100- PN16 (400) 9-12-3},{IN=5018188},{LOD=400},{DN=100},{DN1=100},{PN=PN16},{NV=3},{TYP=9-12-3},{A1=100},{D=220},{C=19},{C1=0},{K=180},{K1=0},{Q=8},{D21=19},{A=19.3},{CS=37.2},{WS=3},{DS=24},{H=343},{H1=453},{H2=90},{H3=0},{H4=411},{L=555},{L1=212},{M1=365},{M2=258},{N=27},{W=72.0},{PL=Link},{B=212},{D1=24},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0},{D4=153},{F=4.0},{T=M 16},{G1=153.0},{Y=2},{PPATH=parts/4460e3/4460e3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
4460E3 - E3 COMBI-3 valve with vertical outlet
Bill of material
5018188
IN
Item Number
5018188
5018188
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
DN1
Nominal Diameter
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
NV
No. of Valves
3
3
TYP
Clockwise Arrangement of the Valves
9-12-3
9-12-3
A1
Ø A
100
100
mm
D
ØD Flange
220
220
mm
C
Flange
19
19
mm
C1
Outlet
0
0
mm
K
ØK Flange
180
180
mm
K1
Outlet
0
0
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
37.2
37.2
mm
WS
w° Spindle
3
°
DS
Ød1 Spindle
24
24
mm
H
Valve
343
343
mm
H1
Valve
453
453
mm
H2
Outlet
90
90
mm
H3
Outlet
0
0
mm
H4
h Valve
411
411
mm
L
Valve
555
555
mm
L1
212
212
mm
M1
365
365
mm
M2
258
258
mm
N
27
27
mm
W
Weight
72.0
72.0
kg
PL
Product Link
Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D