Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HBK
Beschreibung
HLC-F1-C3 - Wägezelle
Stückliste
1-HLCF1C3/550KG
ORDERNO
Bestellnummer
TYP
Typ
HLCF1C3
CAPACITY
Nennlast in kg/t
DRAWNO
Zeichnungsnummer
B2324-3.0
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D