Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
HBK
Descripción
HLC-F1-C3 - Célula de carga
Lista de materiales
1-HLCF1C3/550KG
ORDERNO
Número de pedido
TYP
Tipo
HLCF1C3
CAPACITY
Carga nominal kg/t
DRAWNO
Número de dibujo
B2324-3.0
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D