Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
HBK
Descrizione
HLC-F1-C3 - Cella di carico
Lista materiale
1-HLCF1C3/550KG
ORDERNO
No. ordine
TYP
Tipo
HLCF1C3
CAPACITY
Carico nominale kg/t
DRAWNO
Numero di disegno
B2324-3.0
A
133.4 mm
B
30.2 mm
C
30.7 mm
D
mm
E
15.4 mm
F
76.2 mm
G
25.4 mm
H
1.7 mm
X
mm
J
13 mm
K
3m m
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D