IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GK11YN-D12
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk11.prj},{NB=GK11YN-D12},{CODE=GK11YN},{TYPE=Round_Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hex socket set screw (stainless steel)},{D=12},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK11 - Guide shaft support - open type·locating hole type
Bill of material
GK11YN-D12
CNSORDERNO
GK11YN-D12
GK11YN-D12
CODE
Code
GK11YN
GK11YN
TYPE
Types
Round_Flange_type
Round_Flange_type
MAT
Material_(international)
45
45
MAT1
Material_(solar)
S45C
S45C
SUR
Surface_treatment
Electroless_nickel_plating
Electroless_nickel_plating
FJ
enclosure
1 hex socket set screw (stainless steel)
1 hex socket set screw (stainless steel)
D
DH7
12
16
20
25
30
12
16
20
25
30
mm
TOL
DH7T
+0.018/0
mm
T1
10.0
mm
L
22
mm
D1
32
mm
H
52
mm
T
6.0
mm
B
10
mm
DD1
d1
9.0
mm
P
42
mm
Q
4
mm
F
25
mm
W
35
mm
P1
35
mm
S
1.5
mm
TT1
t1
1.5
mm
X
11.0
mm
A
4.0
mm
DD2
d2
4.5
mm
DD
d
4.5
mm
M
M5
MXP
M5x12
INFOTEXT
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D