IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CA49BT-D17
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca49.prj},{NB=CA49BT-D17},{SC=CA49BT},{TYPE=Bottom mounted},{MQ=Grey cast iron},{MQ1=GCr15},{D=17},{H=30.2},{L=76},{L1=52},{B=31.0},{B1=12.7},{B2=19},{C=40},{DD=13.0},{H1=62.0},{H2=11},{CR=12.80},{COR=6.6},{M1=M6x1},{M11=6},{M=M8x1.25},{MM=8},{TT=3.9},{ALC=0.64},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA49 - Bearing pedestal-Cast iron base mounting type
Bill of material
CA49BT-D17
CNSORDERNO
CA49BT-D17
CA49BT-D17
SC
Serial code
CA49BT
CA49BT
TYPE
type
Bottom mounted
Bottom mounted
MQ
material quality(Bearing pedestal)
Grey cast iron
MQ1
material quality(bearing)
GCr15
D
17
17
mm
H
30.2
30.2
mm
L
76
76
mm
L1
52
52
mm
B
31.0
31.0
mm
B1
12.7
12.7
mm
B2
19
19
mm
C
40
40
mm
DD
d
13.0
13.0
mm
H1
62.0
62.0
mm
H2
11
11
mm
CR
12.80
12.80
KN
COR
6.6
6.6
KN
M1
M6x1
M6x1
mm
M
M8x1.25
M8x1.25
mm
TT
Tightening torque
3.9
3.9
N*m
ALC
Axial load capacity
0.64
0.64
KN
INFOTEXT
io
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D