IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BR13GK-D20-P16
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br13g.prj},{NB=BR13GK-D20-P16},{SC=BR13GK},{SHAPE=circular type},{GCDJ=Dm6},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{ST=-},{D=20},{DT=+0.021/+0.008},{P=16.00},{P1=[16:20/0.01]},{L=30},{C=3.0},{E=5.0},{S=23},{W=0.0},{TC=},{TCCC=0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR13G - Positioning Pin - Shoulder Standard Type · P Size Designated Type - Large/Small Head Cone Angle Type
Bill of material
BR13GK-D20-P16
CNSORDERNO
BR13GK-D20-P16
BR13GK-D20-P16
SC
Series code
BR13GK
BR13GK
SHAPE
circular type
GCDJ
tolerance class
Dm6
MQ
material quality
SKS3
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 58~61HRC
Quenching hardness 58~61HRC
ST
Surface Treatment
-
-
D
20
20
mm
DT
Tolerance of D
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
H
10.0
10.0
mm
C
3.0
3.0
mm
E
5.0
5.0
mm
S
23
23
mm
W
(W)
0.0
mm
TC
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TCCC
TC machining dimensions
0
0
mm
RTC
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
INFOTEXT
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D