IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BG50ER-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg50-51.prj},{NB=BG50ER-M16},{SC=BG50ER},{LX=Standard type},{LXX=Resin pin},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=SCM435},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackening},{PM=Polyacetal},{PH=-},{PST=-},{SM=SWP-B},{UT=-30~80℃},{M=16},{DD=8.0},{S=4.5},{T=22.0},{TT=3.0},{B=8.0},{LMIN=19.60},{LMAX=60.00},{INFOTEXT=website},{DD1=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG50-51 - Spring plunger steel - short type - anti loosening type / no anti loosening type
Bill of material
BG50ER-M16
CNSORDERNO
BG50ER-M16
BG50ER-M16
SC
Serial code
BG50ER
BG50ER
LX
type
Standard type
Standard type
LXX
Pin type
Resin pin
Resin pin
LXFZ
Type load
Heavy duty type
Heavy duty type
BM
Body material
SCM435
BH
Body hardness
28~35HRC
MBST
Main body surface treatment
Blackening
Blackening
PM
Pin material
Polyacetal
Polyacetal
PH
Pin hardness
-
-
PST
Pin surface treatment
-
-
SM
Spring material
SWP-B
UT
Usable temperature
-30~80℃
M
16
16
mm
DD
d
8.0
8.0
mm
S
4.5
4.5
mm
T
22.0
22.0
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
B
8.0
8.0
mm
LMIN
Load (N)min
19.60
19.60
LMAX
Load (N)max
60.00
60.00
INFOTEXT
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D