Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LH03 - Long handle sleeve
Bill of material
LH03BR-M6
CNSORDERNO
LH03BR-M6
CODE
Code
LH03BR
CODE1
type
Internal_thread_type
TYPE
Material (Handle)
phenolic_resin
SUR
surface_treatment
black
TYPE1
Material (thread)
brass
SUR1
surface_treatment
-
M
mm
D
16 mm
DD
d
13.0 mm
H
35 mm
L
12 mm
INFOTEXT
website
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D