IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CD30PU-08B-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30pe_pu_asmtab.prj},{NB=CD30PU-08B-4},{SC=CD30PU},{SERIES=08B},{MAT=stainless steel },{P=12.700},{JS=4},{TYPE=Standard type },{JTXS=Snap type},{HH=7.75},{D1=8.51},{D2=4.45},{L1=17.0},{L=20.7},{F2=11.8},{W2=1.5},{W1=1.5},{ATS=14.70},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd30pe_pu/assemblies/cd30pe_pu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30PE_PU - Chain · standard type · 06B/08B/10B/12B series
Bill of material
CD30PU-08B-4
CNSORDERNO
CD30PU-08B-4
CD30PU-08B-4
SC
Serial code
CD30PU
CD30PU
SERIES
series
08B
08B
MAT
texture of material
stainless steel
stainless steel
P
Pitch
12.700
12.700
mm
JS
Number of sections
TYPE
type
Standard type
JTXS
Joint type
Snap type
HH
Inner section width h
7.75
7.75
mm
D1
Roller outer diameter D1
8.51
8.51
mm
D2
Pin shaft outer diameter D2
4.45
4.45
mm
L1
Pin length L1
17.0
17.0
mm
L
Pin length L
20.7
20.7
mm
F2
Height of chain plate F2
11.8
11.8
mm
W2
Chain plate thickness W2
1.5
1.5
mm
W1
Chain plate thickness W1
1.5
1.5
mm
ATS
Average tensile strength
14.70
14.70
KN
INFOTEXT
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D