IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CD53AP-881-19-D20
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-881.prj},{NB=CD53AP-881-19-D20},{SC=CD53AP},{TYPE=881 series sprockets},{MT=nylonPA6},{SE=881},{Z=19},{D=20},{DD=20,25,30,35},{P=19.05},{DP=117.35},{DO=117.35},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-881 - Steel flat top chain, 881 series, sprockets, side curve type
Bill of material
CD53AP-881-19-D20
CNSORDERNO
CD53AP-881-19-D20
CD53AP-881-19-D20
SC
Serial code
CD53AP
TYPE
type
881 series sprockets
MT
material
nylonPA6
SE
series
881
Z
number of theeth
19
19
D
Shaft bore diameter D
20
25
30
35
20
25
30
35
mm
P
pitch
19.05
mm
DP
Indexing circle diameter Dp
117.35
117.35
mm
DO
Diameter of the tooth crest circle Do
117.35
117.35
mm
INFOTEXT
website
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D