IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 160-63/32/26.1-112-1.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_112_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/26.1-112-1.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{B11=14.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{MNDR=24.000},{MKDR=21.546},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D7=13.500},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L6=20.000},{HUBMIN2=6.100},{L10=14.000},{H1=MIN},{A1=80.000},{A=110.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=26.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112-1 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-63/32/26.1-112-1.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-63/32
SZ 160-63/32
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
112 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
none
GK 25
GA 25
SK 25
none
GK 25
GA 25
SK 25
BA
Bodenanschluß
axial
radial
axial
radial
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
20.000
20.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
E
Höhe
93.000
93.000
mm
D1
Durchmesser
90.000
90.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D7
Durchmesser
13.500
13.500
mm
L003
Länge
126.000
126.000
mm
L004
Länge
166.000
166.000
mm
L005006
Länge
146.000
146.000
mm
L2
Länge
40.000
40.000
mm
L3
Länge
82.000
82.000
mm
L4
Länge
48.000
48.000
mm
L5
Länge
50.000
50.000
mm
L6
Länge
20.000
20.000
mm
L10
Länge
14.000
14.000
mm
A1
Breite
80.000
80.000
mm
A
Breite
110.000
110.000
mm
G
Gewinde
G3/8"
G3/8"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D