IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-80/40/60-112.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_112_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-112.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{B11=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D7=17.500},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L6=25.000},{L10=16.000},{H1=MIN},{A1=96.000},{A=130.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{SWH=0.000},{P=1.500},{PSTOL=0.001},{HUBMIN=60.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/60-112.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
112
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
25.000
25.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
110.000
110.000
mm
D2
Durchmesser
92.000
92.000
mm
D7
Durchmesser
17.500
17.500
mm
L2
Länge
35.000
35.000
mm
L3
Länge
96.000
96.000
mm
L4
Länge
55.000
55.000
mm
L5
Länge
110.000
110.000
mm
L6
Länge
25.000
25.000
mm
L10
Länge
16.000
16.000
mm
A1
Breite
96.000
96.000
mm
A
Breite
130.000
130.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
H4
Höhe
20.500
20.500
mm
L16
Länge
30.000
30.000
mm
B5
Breite
110.000
110.000
mm
H5
Höhe
55.000
55.000
mm
H6
Höhe
150.000
150.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D