IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-80/40/60-218.003.NG-P1
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-218.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{B1=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{R2=45.000},{LA003=299.000},{LA004=339.000},{LA005006=319.000},{L1=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B7=50.000},{B10=80.000},{H2=80.000},{H3=120.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{B5=110.000},{H5=55.000},{H6=150.000},{L218P1=442.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{B2=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/60-218.003.NG-P1
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
218
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
M
Gewinde
M35x1,5
M35x1,5
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D1
Durchmesser
110.000
110.000
mm
D2
Durchmesser
92.000
92.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
40.000
40.000
mm
L218
Länge
442.000
442.000
mm
L3
Länge
96.000
96.000
mm
L4
Länge
55.000
55.000
mm
L13
Länge
50.000
50.000
mm
B7
Breite
50.000
50.000
mm
B10
Breite
80.000
80.000
mm
H2
Breite
80.000
80.000
mm
H3
Breite
120.000
120.000
mm
R
Radius
50.000
50.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
X
Länge
115.000
115.000
mm
L5
Länge
110.000
110.000
mm
H4
Höhe
20.500
20.500
mm
L16
Länge
30.000
30.000
mm
B5
Breite
110.000
110.000
mm
H5
Höhe
55.000
55.000
mm
H6
Höhe
150.000
150.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D