IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_116_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{L003=104.000},{L004=144.000},{L005006=124.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L10=29.000},{L15=60.000},{L16=13.000},{H1=MIN},{A5=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{P=1.000},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=116},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{SLB=1},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 116 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-40/20
SZ 100-40/20
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
116
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
ZB
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
without
with
without
with
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D8
Durchmesser D8 f7
16.000
16.000
mm
L003
Länge
104.000
104.000
mm
L004
Länge
144.000
144.000
mm
L005006
Länge
124.000
124.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L10
Länge
29.000
29.000
mm
L15
Länge
60.000
60.000
mm
L16
Länge
13.000
13.000
mm
A5
Breite
90.000
90.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D