IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 160-40/20/5.1-218.003
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-218.003---(HUBST=0)},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=218},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{M=M16},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{B2=16},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=11.000},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{R2=17.000},{LA003=187.000},{LA004=227.000},{LA005006=207.000},{L1=40.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B7=20.000},{B10=30.000},{H2=35.000},{H3=50.000},{R=25.000},{G=G1/4\"},{X=80.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALFA=2x30°},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{PSTOL=0.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/5.1-218.003
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
218
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
M
Gewinde
M16
M16
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
16.000
16.000
mm
LA003
Länge
187.000
187.000
mm
LA004
Länge
227.000
227.000
mm
LA005006
Länge
207.000
207.000
mm
L1
Länge
40.000
40.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L13
Länge
32.000
32.000
mm
L14
Länge
52.000
52.000
mm
B7
Breite
20.000
20.000
mm
B10
Breite
30.000
30.000
mm
H2
Breite
35.000
35.000
mm
H3
Breite
50.000
50.000
mm
R
Radius
25.000
25.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
X
Länge
80.000
80.000
mm
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D