IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SLB 20
Heiss
zubehoerteile
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/schwenkzapfenlagerbock_slb.prj},{NB=HEISS SLB 20},{TYP=SLB 20},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=20.000},{A4=10.000},{A5=21.000},{A7=16.000},{A8=4.300},{B4=60.000},{B5=90.000},{B6=40.000},{D9=11.000},{H1=45.000},{H2=69.000},{H3=38.000},{F=32.0},{G=1.2},{VERS=1.000},{HUB=MIN},{X=1.000},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/slb_german.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
SLB - Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
Bill of material
HEISS SLB 20
TYP
Typenbezeichnung
SLB 20
SLB 20
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D8
Durchmesser D8 H7
20.000
20.000
mm
A4
Länge A4
10.000
10.000
mm
A5
Länge A5
21.000
21.000
mm
A7
Länge A7 N9
16.000
16.000
mm
A8
Länge A8
4.300
4.300
mm
B4
Länge B4
60.000
60.000
mm
B5
Länge B5
90.000
90.000
mm
B6
Länge B6
40.000
40.000
mm
D9
Durchmesser D9
11.000
11.000
mm
H1
Länge H1
45.000
45.000
mm
H2
Länge H2
69.000
69.000
mm
H3
Länge H3
38.000
38.000
mm
F
Nennkraft F
32.0
32.0
kN
G
Gewicht
1.2
1.2
kg
HUB
Hublänge
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D