IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1263-60
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1263_60.prj},{NB=1263-60(2)},{CNSORDERNO=1263-60},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Tiefe 68,5 mm},{LOD=2},{T=68.5},{D=60},{MR=4},{MR2=8},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.4},{CNSVOLUMEEXACT=0.794},{CNSEAN=4013456142688},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1263_60.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1263-60 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Bill of material
1263-60
CNSORDERNO
Art. No.
1263-60
BZ
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, with plaster skin, Depth 68,5 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
68.5
mm
D
Diameter
60
mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.4
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.794
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142688
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D