Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1040-32 - Sealing plug M32
Bill of material
1040-32
CNSORDERNO
Art. No.
1040-32
ENO
E-Number
126573040
BZ
Type
Sealing plug M 32, air-tight and smoke-tight, for conduits (metric/inch)
LOD
Level of Details
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M32 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. che garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-32 / E-No 126 573 040
D
Sealing plug
M32
DINR
DIN EN conduit Ø
32 mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.043 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D