Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9435-01 - FlamoX®-S30E Brandschutzgehäuse für
Stückliste
9435-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9435-01
BZ
Bezeichnung
FlamoX®-S30E Brandschutzgehäuse für
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
500 mm
B
Breite
320 mm
T
Tiefe
220 mm
DZ
DIBt-Zulassung
Z-19.15-1623
AO
Auslassöffnung Ø
<=240 mm
LHMAX
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.
200 mm
VKFZ
VKF Zulassung
14825 mm
ENO
E-Nummer
920 848 109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
7700 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
46.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470323
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Brandschutzgehäuse FlamoX® F30, für Leuchten und Lautsprecher Einbaugehäuse aus verzinktem Blech mit Auskleidung durch Dämmschichtbildner, für Energiesparleuchten oder Lautsprecher, Auslassöffnung bis Durchmesser 240 mm, bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 240 mm, Leuchten-Einbauhöhe max. 200 mm, Lampenleistung max. 52 W, geeignet zur Aufnahme von verlustarmen (VVG) oder elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten sowie erforderlichem Zubehör., Gehäuseabmessungen 500 x 320 x 220 mm (LxBxH), in ein- oder zweilagigen Unterdecken mit oder ohne Dämmung aus F30 Plattenbaustoffen nach DIN 4102 T. 4 oder Prüfzeugnis des Deckenherstellers , geprüft nach DIN 4102-9, DIBt Zulassung beantragt (Brandlast von oben und unten) Achtung: Bei Einsatz der FlamoX®-Gehäuse ist für die Verklebungen unbedingt der KAISER Brandschutzkitt (Art. Nr. 9400-05) zu verwenden, da sonst die Zulassung erlischt. Wir empfehlen jeweils eine Kartusche Brandschutzkitt für das Verkleben von 2 FlamoX S 30 E -Gehäusen. Brandschutzgehäuse-System für Leuchten und Lautsprecher Für ein- oder zweilagige, abgehängte EI30 Brandschutzdecken Brandbeanspruchung von oben und unten Intelligente, selbsttätige Abschottung Rauchdicht und halogenfrei Für Neubau und brandschutztechnische Ertüchtigung im Bestand VKF-Zulassung 14825 Artikelnummer: 9435-01 / E-No 920 848 109
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D