Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-06 - Prot. inc., cloisonnement DS 90/120 mm
Nomenclature
9459-06
CNSORDERNO
No art.
9459-06
BZ
Désignation
Prot. inc., cloisonnement DS 90/120 mm
LOD
level of detail
EO
Installation opening Ø
150 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 74 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
25347 / 25348
PVCR
PVC conduits up to
M50
ENO
E-Nummer
121 819 048
CNSMASSEXACT
Poids net
1360 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.322 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544703
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Système de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 120 mm, El 30-90 Système de cloisonnement pour incorporation dans des plafonds pare-feu EI30 - EI90 en béton ou béton poreux. Système de cloisonnement pour plafonds certifié selon DIN EN1366-3 pour un étoupage coupe-feu de passages de plafond depuis la partie supérieure du plafond, composé d'une douille de montage divisible et rebord revêtu de matériau écumant ainsi que du cloisonnement DS 90/120 mm. Adapté pour des montages ultérieures, des câbles supplémentaires peuvent être ajoutés sans détruire le cloisonnement. Procure un cloison automatique et étanche à la fumée sans nécessité de colmater des jointures et des soufflets. Pour carottages Ø 150 mm, peut être rempli complètement de faisceaux de câbles ou de tubes jusqu'à Ø 74 mm, ensemble de câbles et tubes possible, diamètre max. d'un câble individuel Ø 29 mm, tubes d'installation en polyoléfins jusqu'à M63 et en PVC jusqu'à M50 admis.Surface de l'ouverture 0,0043 m², homologation AEAI: 25347 & 25348 pour plafonds pare-feu EI30-EI90 montage aisé et rapide sans nécessité de colmater montage depuis la partie supérieure du plafond closion étanche à la fumée Numéro d'article 9459-06 / E-No 121 819 048
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D