Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9462-94 - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
Stückliste
9462-94
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9462-94
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
70 mm
FL
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
RF
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4.000
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4.000
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-13/0128
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
146.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537125
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D