Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9463-01 - Anti-incendie boîtier HWD 90
Nomenclature
9463-01
CNSORDERNO
No art.
9463-01
BZ
Désignation
Anti-incendie boîtier HWD 90
LOD
level of detail
T
Depth
44 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Poids net
60.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456531659
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D