Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9463-14 - Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung
Stückliste
9463-14
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9463-14
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
T
Tiefe
44 mm
FR
Fräsloch Ø
74 mm
KA
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
GSAB
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF13
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
FP
für Plattenstärke
0.2 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
66.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535527
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D