Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9463-15 - Gerätedose HWD B15
Stückliste
9463-15
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9463-15
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
T
Tiefe
44 mm
FR
Fräsloch Ø
74 mm
KA
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
GSAB
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF13
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
63.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533554
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D