Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9463-15 - One-gang box HWD B15
Nomenclature
9463-15
CNSORDERNO
No art.
9463-15
BZ
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrem HWD B15, pour parois de construct navaleB15
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
T
Tiefe
44 mm
FR
Ø du trou fraisé
74 mm
KA
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
GSAB
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
LF13
Conduit entries up to Ø 13 mm
4
FP
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
63.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533554
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D