Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9464-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9464-01
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
54.5 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
ABSTAND
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
VERBINDUNGSST
Verbindungsstutzen pro VPE
5
DIBTZ
DIBt-Zulassung
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456531666
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D