Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9464-50 - Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
Nomenclature
9464-50
CNSORDERNO
No art.
9464-50
BZ
Désignation
Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
LOD
level of detail
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Poids net
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535381
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D