Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9473-96 - Bloc de réservation
Nomenclature
9473-96
CNSORDERNO
No art.
9473-96
ENO
E-nombre
121819068
BZ
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 150 mm, Hauteur 300 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 120 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-96 / E-No 121 819 068
DM
Diamètre
150 mm
DS
Epaisseur de plafond
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
poids
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D