Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-02 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-02
CNSORDERNO
No art.
1281-02
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 75 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-44
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
75 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
82 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546547
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement Ø 75 mm pour béton coulé sur place (1281-02) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 75 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 82 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-02
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D