IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1293-83
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_83.prj},{NB=1293-83(2)},{CNSORDERNO=1293-83},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 190 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=190},{LB=202},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=34.900},{CNSVOLUMEEXACT=2.030},{CNSEAN=4013456480681},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 202 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-83},{PICTURESMALL=1293_83.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-83 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Bill of material
1293-83
CNSORDERNO
Art. No.
1293-83
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 190 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
190
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
202
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
34.900
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480681
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 202 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-83
ETIM40
ETIM 40
EC002472
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D