IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1293-85
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_85.prj},{NB=1293-85(2)},{CNSORDERNO=1293-85},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 215 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=215},{LB=227},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=41.600},{CNSVOLUMEEXACT=2.030},{CNSEAN=4013456480704},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 227 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-85},{PICTURESMALL=1293_85.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-85 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Bill of material
1293-85
CNSORDERNO
Art. No.
1293-85
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 215 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
215
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
227
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
41.600
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480704
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 227 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-85
ETIM40
ETIM 40
EC002472
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D