Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-04
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, Ø 68 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
61 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
M25
Rohreinführungen bis M25
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547940
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D