IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
7522
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{helia/unterputz/7522.prj},{NB=7522(2)},{CNSORDERNO=7522},{BZ=Q-range ECON® mit 2 Schraubdomen},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=50},{RFH=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFB=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFV=2 x 20 + 1 x 16 mm },{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=31.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.441},{CNSEAN=5415160005775},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=7522.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
7522 - Q-range ECON® with 2 screw domes
Bill of material
7522
CNSORDERNO
Art. No.
7522
BZ
Type
Q-range ECON® with 2 screw domes
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
60
mm
B
Width
60
mm
T
Depth
50
mm
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 1 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
31.7
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.441
l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005775
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D