IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01697
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with arrowhead
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_arrowhead/2p_ah_for_round_holes_w_disc.prj},{NB=156-01697 (1-0)},{IDNR=156-01697},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{TAX_N=0.190},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=16.070},{MANUFACTURE19=T50RSFT6.5},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz},{LAENGEL=200},{LAENGEL2=11.6},{BREITEW=4.6},{BREITEW2=9},{HOEHEH=1.2},{HOEHEH2=0},{BUENDELMAX=45},{BUENDELMIN=2},{TELLER=22.4},{DURCHMESSER25=6.3 - 6.7},{BLECHDICKEMAX=2},{BLECHDICKEMIN=0.7},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=../../../assemblies/19_bge_asmtpl.prj},{TIE=T50R},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc
Bill of material
HellermannTyton 156-01697
IDNR
Identification
156-01697
156-01697
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50RSFT6.5
T50RSFT6.5
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 200x4,6 black
Fixing tie 200x4,6 black
LAENGEL
Length L
200
200
mm
LAENGEL2
Length (L2)
11.6
11.6
mm
BREITEW
Width (W)
4.6
4.6
mm
BREITEW2
Width (W2)
9
9
mm
HOEHEH
Height (H)
1.2
1.2
mm
HOEHEH2
Height (H2)
0
0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45
45
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
2
2
mm
TELLER
Disc ∅
22.4
22.4
mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3 - 6.7
6.3 - 6.7
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2
2
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.7
0.7
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500.000
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Deeplink
TIE
T50R
T50R
mm
FUSSTEIL
SFT6.5
SFT6.5
mm
PWID
ID-number
228
228
DESCRIPTION15
Long Description
Diese Befestigungsbinder bestehen aus zwei Teilen, dem Kabelbinder und dem Fußteil mit Spreizanker.Sie bieten alle Vorteile der T-Serien Kabelbinder und sparen durch die schnelle Handhabung der Fußteile Arbeitszeit. Der Spreizanker wird einfach in die Bohrung gedrückt. Auf der Rückseite des Bleches spreizt sich der Anker auf und sorgt zusammen mit dem Teller für festen Sitz am Blech. Der geschlitzte Teller des Fußteiles SFT6,5 ermöglicht den Einsatz für größere Blechdicken. Durch das verschiebbare Fußteil auf dem Kabelband kann der Kopf sowohl während der Montage als auch für den Einbau in die optimale Position gedreht werden. Erhältlich ist der Befestigungsbinder auch mit dem Doppelkopfbinder T50RDH.
Diese Befestigungsbinder bestehen aus zwei Teilen, dem Kabelbinder und dem Fußteil mit Spreizanker.Sie bieten alle Vorteile der T-Serien Kabelbinder und sparen durch die schnelle Handhabung der Fußteile Arbeitszeit. Der Spreizanker wird einfach in die Bohrung gedrückt. Auf der Rückseite des Bleches spreizt sich der Anker auf und sorgt zusammen mit dem Teller für festen Sitz am Blech. Der geschlitzte Teller des Fußteiles SFT6,5 ermöglicht den Einsatz für größere Blechdicken. Durch das verschiebbare Fußteil auf dem Kabelband kann der Kopf sowohl während der Montage als auch für den Einbau in die optimale Position gedreht werden. Erhältlich ist der Befestigungsbinder auch mit dem Doppelkopfbinder T50RDH.
EAN
4031026119489
4031026119489
ID_MANUFACT17
Manufacturer part number
150-13591
150-13591
MANUFACTURE18
Supplier name
HellermannTyton
HellermannTyton
SPECIAL_TRE20
Special Treatment Class
NONE
NONE
CNSECLASS601
ECLASS 6.01
27140702
27140702
MATERIALKUR24
Material Short Description
PA66HS
PA66HS
TAX_N
Tax
0.190
0.190
FARBEKURZBE31
Colour Shortcut
BK
BK
GEWICHT
Weight
1.5
1.5
kg
ORDER_UNIT
Order Unit
C62
C62
INV_42
http://www.hellermanntyton.de/productdetail?PRODUCTID=156-01697
http://www.hellermanntyton.de/productdetail?PRODUCTID=156-01697
CONTENT_UNIT
Content Unit
C62
C62
PRICE_QUANT36
Price base quantity
100.000
100.000
QUANTITY_IN38
Quantity scale
500.000
500.000
DAILY_PRICE
FALSE
FALSE
VERARBEITUN50
Application Tools
MK3SP;MK3PNSP2;MK7P;MK7;MK20
MK3SP;MK3PNSP2;MK7P;MK7;MK20
MATERIALFUS70
Material foot part
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
MATERIALKAB71
Material cable tie
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
PRICE_EUR_N
Net Price
16.070
16.070
EUR
PRA
4
4
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D