Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
KSFT-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-01843
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsclip schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
2.3 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
2.7 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
2500.000
HOEHEH
Höhe H
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D