Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 17.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
MB3, 19 x 19 mm
Stückliste
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
FARBE
Farbe
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
3.1 mm
LAENGEL
Länge L
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
HOEHEH
Höhe H
3.8 mm
BREITEW
Breite W
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
4.4 mm
KLEBER
Kleber
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D