Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 17 oct. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
MB3, 19 x 19 mm
Nomenclature
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
3.1 mm
LAENGEL
Longueur (L)
mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100.000
HOEHEH
Hauteur (H)
3.8 mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
4.4 mm
KLEBER
Adhésif
URL1
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D